Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101673
M22-D-W-X11

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
101673
EAN
4015081015658
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-D-W-X11

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
Anschlagwinkel
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.