Dokument herunterladen () von 20

1021007
Modellcode: E62C

Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. Tülle 1 x 25

General Specifications

Produktname
Eaton Systeem 55 Kabeltülle
Katalognummer
1021007
EAN
8711426791138
Produkt Länge/Tiefe
197 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
E62C

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Gewindegröße
0
Bohrungsdurchmesser
41 mm
Für Wandstärke - max.
5 mm
Für Wandstärke - min.
3 mm
Anzahl der Kabel - max.
1
Anzahl der Kabel - min.
1
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
25 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
17 mm
Gewindegröße (PG)
29
Leitungseinführungstyp
rund
Farbe
Schwarz
Schutzart
Sonstiges
Oberflächenschutz
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Material
Gummi
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren