Dokument herunterladen () von 20

102703
Modellcode: BPZ-KB-6/125-ALU

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock, 1-polig, 125 A, 6 Ausgangsklemmen, ALU

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
102703
EAN
4015081025633
Produkt Länge/Tiefe
46.3 mm
Produkthöhe
73.8 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
UL 1059
Modellcode
BPZ-KB-6/125-ALU

Lieferprogramm

Stromstärke
125 A
Polzahl
1-polig

Technische Daten - elektrisch

Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei AC Cu (UL) - max.
600 VAC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1500 VDC
Bemessungsstoßstrom
30 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (UL)
115 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
11 kA

Technische Daten - mechanisch

Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Universell
Material
Aluminium
Anzahl der Klemmstellen je Pol
7
Anzahl an Klemmstellen je Pol
7
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
14 bis 6 AWG (eingehend)
14 bis 6 AWG (ausgehend)
2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend)
2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
8 bis 2 AWG (eingehend)
14 bis 6 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
6 mm² bis 16 mm² (eingehend)
8 bis 2 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
10 mm² bis 35 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
14 bis 6 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
6 mm² bis 16 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
10 mm² bis 35 mm² (eingehend)
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Klemmenmaterial
Messing
Vernickelt
Nenndrehmoment
3,5 Nm – 5 Nm / 31 lbf – 44 lbf (eingehend). 2 Nm – 3 Nm / 17,7 lbf – 26,5 lbf (ausgehend)
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Zusätzliche Informationen

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Dieser Verteilerblock ist für den Anschluss von ALU- und CU-Leitern geeignet.
  • Beim Anschluss von Aluminiumleitern sind die praxisüblichen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
  • Die Kontaktflächen der Aluleiter sind zu säubern, zu bürsten und mit geeignetem Fett zu behandeln.
  • Die Kontaktklemmen sind regelmäßig nachzuziehen.
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)

Produktspezifikation exportieren