Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 175 A, 1 Ausgangsklemme, ALU
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
102709
|
| EAN |
4015081025695
|
| Produkt Länge/Tiefe |
49.4 mm
|
| Produkthöhe |
72.5 mm
|
| Produktbreite |
25.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.133 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Modellcode |
BPZ-KB-1/175-ALU
|
| Stromstärke |
175 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Nennspannung bei AC AI (UL) - max. |
600 VAC
|
| Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
1000 VAC
|
| Nennspannung bei AC Cu (UL) - max. |
600 VAC
|
| Nennspannung bei DC AI (IEC) - max. |
1500 VDC
|
| Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1500 VDC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) AI (IEC) |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
175 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (UL) |
175 A
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
100 kA mit Vorsicherung
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Universell
|
| Material |
Aluminium
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
2
|
| Anzahl an Klemmstellen je Pol |
2
|
| Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
6 bis 1 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
6 bis 1 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 6 bis 2/0 AWG (eingehend) 16 mm² bis 70 mm² (eingehend) 16 mm² bis 70 mm² (ausgehend) 6 bis 2/0 AWG (ausgehend) 16 mm² bis 50 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 16 mm² bis 50 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) |
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
2.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
50 mm²
|
| Klemmenmaterial |
Oberflächenbehandelt
Messing |
| Nenndrehmoment |
6 Nm – 11,4 Nm / 53,1 lbf – 100 lbf (eingehend). 6 Nm – 11,4 Nm / 53,1 lbf – 100 lbf (ausgehend)
|
| Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gehäusematerial |
PA66
|
| Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
| CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
| Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|