Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 3, 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
|
| Katalognummer |
102992
|
| EAN |
4015081028313
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
157 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.73 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-10 UL 508 (on request) UL60947-4-1A CSA Class No.: 3211-04 UL UL Category Control No.: NKJH IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E123500 CSA CE CSA-C22.2 No. 14 (on request) |
| Modellcode |
MSC-R-10-M17(230V50HZ)/BBA
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Zuordnungsart |
2
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Ausführung |
IEC/UL Starter
|
| Montageart |
Montage an Sammelschienen 60 mm
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
6.3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
10 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
8,5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
155 A
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
8.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|