Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104533
Modellcode: XSPBM0806-1

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. untere/obere Platte, geteilt, IP30, für BxT=800x600 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
104533
EAN
4015081043545
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBM0806-1

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren