Eaton Vertriebsteile Block Sammelschiene 1 Ph., 18HP, für FAZ-NA, FAZ-RT
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
104894
|
EAN |
4015081047048
|
Produkt Länge/Tiefe |
311.6 mm
|
Produkthöhe |
54 mm
|
Produktbreite |
15.5 mm
|
Produktgewicht |
0.164 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
UL listed Specially designed for North America for large creepage and creepage distances UL 489 UL (File No. E257181) CE marking IEC/EN 60898 |
Modellcode |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/18
|
Benutzt mit |
Einspeisestromkreis, Nebenstromkreis
|
Typ |
|
Merkmale |
Isoliert
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter |
Elektrische Anschlussart |
Stift
|
Bemessungsstoßspannung |
9.5 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
0 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
18
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Polzahl |
1-polig
|
Farbe |
Sonstige
|
Schutzart |
IEC: IP20, UL/CSA-Typ: -
IEC/EN 60898; UL 489; CE-Kennzeichnung |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Siehe Hauptkomponenten FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
|
Querschnitt |
16 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
1
|
Anzahl der Phasen |
1
|
Teilungsabmessungen |
0 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Funktionen |
Sammelschiene
|