Eaton Vertriebsteile Einspeiseklemme
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
104902
|
| EAN |
4015081047123
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
17.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-EB/50/UL
|
| Benutzt mit |
Verschienung
Z-SV |
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zusatzklemmen
|
| Breite der Klemme |
0 mm
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Sammelschienenstärke - max. |
0 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
0 mm
|
| Schienenbreite - max. |
0 mm
|
| Schienenbreite - min. |
0 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
16 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
100 A
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
Sonstige
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
100 A
|