Dokument herunterladen () von 20

105008
Modellcode: Z-MS-25/3N

Eaton Vertriebsteile Motorschutzschalter, 16–25 A, 4p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
105008
EAN
4015081048243
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
70.8 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-25/3N

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
250 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
325 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
250 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
25 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
4-polig

Produktspezifikation exportieren