Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

105212
DILM32-XTED11-1(RAC240)

Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein, 200-240VAC, 0,05-1s, rückfallverzögert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein
Katalognummer
105212
EAN
4015081050093
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.073 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL
UL 508
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
DIN EN 61812
Kataloghinweise
nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern
Modellcode
DILM32-XTED11-1(RAC240)

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Nach Bedarf (außer hängend)
Schockfestigkeit
6 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °F
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °F
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °F
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °F
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °F
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °F
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
1 A

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A bei 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,1 A bei 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,1 A bei 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V

Features & functions

Ausstattung:
Schutzbeschaltungen
Betriebsart
Elektronik
Schaltfunktionstyp
abfallverzögert

General information

Schutzart
IP20
Verzögerungszeit
50 ms, ansprechverzögert
200 ms, rückfallverzögert
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schalthäufigkeit
360 mechanische Schaltspiele/h
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei Betätigung von vorne
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
Wiederholgenauigkeit
< 5 % (Abweichung)

Magnet system

Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
1.8 W
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
200 V

Safety

Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B300, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.