Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplatte und Frontplatte für H x B = 400 x 800 mm, NZM2, vertikal, mit Türkupplungsdrehgriff, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
Katalognummer |
105522
|
EAN |
4015081050192
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
405 mm
|
Produktbreite |
725 mm
|
Produktgewicht |
5.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-NZM2-800-MV-RH-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Oberflächenschutz |
verzinkt
|
Montageart |
Standverteiler
|
Einbaulage |
Horizontal
vertikal |
Material |
Stahlblech
Stahl |
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Breite |
800 mm
|
Merkmale |
Gelocht
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Geeignet für |
Einzelmontage
|
Benutzt mit |
NZM2
|