Dokument herunterladen () von 20

105540
Modellcode: BP-O-800/12-C-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler, 3-Punkt-Drehverriegelung, DIN-Schienen, Frontschild, 45 mm Ausschnitt, B = 800 mm, H = 1260 mm Weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
105540
EAN
4015081053179
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
40.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-O-800/12-C-W

Delivery program

Typ
Grundgerät
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gehäusematerial
Stahl
Breite in Anzahl der modularen Abstände
35
Montageart
Aufbau
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Material
Stahlblech
Schutzart
IP30
Anzahl der Reihen
7
Einbautiefe
280 mm
Einbauhöhe
1275 mm
Einbaubreite
815 mm
Interne Tiefe
257.5 mm
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Tür
Einzeln

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
100 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
200 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
120 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
108 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
240 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
216 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
Mit DIN-Schienen-Frontplatte mit 45-mm-Aussparungen

Produktspezifikation exportieren