Eaton Moeller® series PKZ0 Tuerkupplungsgriff, für MCC-V, 90 Grad, verdrillt
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Türkupplungsgriff
|
| Katalognummer |
106136
|
| EAN |
4015081059065
|
| Produkt Länge/Tiefe |
235 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 CSA Certified UL Listed CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 UL CSA UL File No.: E36332 CE CSA File No.: 165628 |
| Kataloghinweise |
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
|
| Modellcode |
PKZ0-XH-MCC
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse
EIN/AUS-Schalterstellung und „+“ (ausgelöst), abschließbar 3 Bügelschlösser, 4 - 8 mm Bügelstärke |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Hauptschalter nach EN 60204 in MCC Stromverteilern und mit installiertem PKZM0 bei Drehung um 90°.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|