Dokument herunterladen () von 20

106291
Modellcode: CMMZ-00/08

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Netzgerät, Einbau, für Bewegungssensor

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Netzteil für Sensoren
Katalognummer
106291
EAN
4015081060603
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CMMZ-00/08

Delivery program

Betriebsart Bussystem
Keine
Produkttyp Bussystem
Zubehör

Technical Data - Electrical

Sekundärbemessungsspannung
14.5 V
Ausgangsstrom - max.
17 mA

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Montagemethode
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Anzahl der integrierten Drosseln
0
Anzahl der versorgbaren Linien
1
Degree of protection
IP20

Additional information

Ausstattung:
LED-Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.