Dokument herunterladen () von 20

106379
Modellcode: BPZ-DS-400/20-L-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Metalltür, für HxB=2060x400mm, links, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
106379
EAN
4015081061495
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
2010 mm
Produktbreite
415 mm
Produktgewicht
7.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DS-400/20-L-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
weiß

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.