Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

106857
Modellcode: LS4/S11-1/I/ZB

Eaton Moeller® series LS4 Sicherheitspositionsschalter, LS(4)…ZB, Sicherheitspositionsschalter, Komplettgerät, 1 S, 1 Ö, schmal, Kunststoff, Schraubanschlussklemme, -25 - +70 °C

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS4 Sicherheitspositionsschalter
Katalognummer
106857
EAN
4015081066179
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.195 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
Modellcode
LS4/S11-1/I/ZB

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusematerial
Kunststoff
Plastik
Merkmale
Forced opening
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied

Allgemein

Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Lebensdauer
1.500.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sicherheitspositionsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,02 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
5 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Schrauben-Größe
PH1, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.9 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
15 N/20 N (Steckanschluss/Auszug)
Betätigertyp
Sonstige

Ansprechpartner

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit