Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenplatte, 3p, 95-300 mm², 560 A
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
Katalognummer |
107185
|
EAN |
4015081069484
|
Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
Produkthöhe |
210 mm
|
Produktbreite |
125 mm
|
Produktgewicht |
1.991 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BBA-TP3/300
|
Typ |
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
560 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
560 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
560 A
|
Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Schienenbreite - min. |
12 mm
|
Schienenbreite - max. |
30 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
95 mm² - 300 mm²
MCM 300 - MCM 600 |
Leiterquerschnitt - max. |
300 mm²
|
Breite der Klemme |
240 mm
|
Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig bis 120 °C
|
Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
Funktionen |
Anschlüsse
Anschluss-Sätze |
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Flachschiene
3-polig Rundleiterverbindung Sektorleiteranschlussverbindung Bandleiteranschluss |
Benutzt mit |
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Doppel-T-Profil Schiene 30 mm x 5/10 mm Schiene 20 mm x 5/10 mm 60-mm-System Anschluss |