Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 16 bis 120 mm², f. 5mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107190
|
| EAN |
4015081069538
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.101 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 14 UL (File No. E307559) CE marking UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) IEC 60439-1 CSA (Class No. 3211-37) CSA (File No. 236217) UL508A |
| Modellcode |
AKU120/5
|
| Typ |
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
440 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
440 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
440 A
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
| Anschlusskontaktbereich |
17 mm x 15 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
AWG 4 - MCM 250
16 mm² - 120 mm² 16 mm x 0,8 mm (4x) 16 mm x 0,8 mm (10x) 16 mm x 0,8 mm (6x) |
| Leiterquerschnitt - max. |
120 mm²
|
| Breite der Klemme |
23.5 mm
|
| Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Universal-Leiteranschlussklemme Anschlüsse |
| Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
| Geeignet für |
Sektorleiteranschlussverbindung
Flachschiene Rundleiterverbindung Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Alle 5 mm dicken Flachschienen
Einspeisestromkreise 60-mm-System Anschluss Compact-System |