Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107282
Modellcode: XSPTA0804

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für B x T = 800 x 400 mm, IP40, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107282
EAN
4015081070404
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTA0804

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren