Eaton Moeller® series M22 Einbaubuchse, Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Einbaubuchse
|
Katalognummer |
107413
|
EAN |
4015081071517
|
Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.014 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 142 IEC 6113-2 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN 6113-2 UL File No.: E330994 UL CSA Class No.: none CSA-C22.2 No. 142 UL Category Control No.: DUXR, DUXR7 CE |
Kataloghinweise |
Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e
|
Modellcode |
M22-RJ45-SA
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Design |
RJ45
|
Material |
Frontring aus Titan
|
Polzahl |
Achtpolig
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Design |
RJ45
|
Material |
Frontring aus Titan
|
Polzahl |
Achtpolig
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
Schutzart |
IP65 (mit geschlossener Abdeckung)
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand) NEMA 12 (mit geschlossener Abdeckung) |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC
|
Widerstand |
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)
|
Isolationswiderstand |
≥ 100 MΩ
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Kontakttyp |
1:1
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|