Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107652
NZMB2-S2,4-BT-CNA

Eaton Moeller series Kompaktleistungsschalter, NZMB2, 2,4 A, dreipolig, 440 V, Rahmenklemme, Klemme UL/CSA

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
107652
EAN
4015081073184
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.345 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL Listed
UL/CSA
CSA certified
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
UL (Category Control Number DKPU2)
UL (File No. E31593)
UL 489
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZMB2-S2,4-BT-CNA

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
2.4 A
Betriebsspannung
440 V - 440 V
Auslösetyp
Nur magnetisch
Leistungsschaltertyp
NZMB2
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
Rahmen
NZM2
Verschmutzungsgrad
3
Klasse
Motorschutz ohne Überlastfreigabe
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,78 W
Abschaltleistung
25 kAIC
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Schutzart
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Funktionen
Kurzschlussschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 2.4 A
  • Dieser Leistungsschalter darf nur für UL/CSA-Anwendungen verwendet werden.
  • Motorschutz in Verbindung mit Schütz und Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
Anwendung
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme

Produktspezifikation exportieren