Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107697
XSPBAC0104

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, XE, für BxT=35x400mm, IP20, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107697
EAN
4015081073627
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBAC0104

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm

Produktspezifikation exportieren