Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107698
XSPBAC0106

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Bodenplatte, XE, für BxT=35x600mm, IP20, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107698
EAN
4015081073634
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBAC0106

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm

Produktspezifikation exportieren