Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107702
Modellcode: XSPBAC0208

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, XE, für BxT=110x800mm, IP20, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107702
EAN
4015081073672
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBAC0208

Delivery program

Ausführung
Bodenblech
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren