Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107809
NZMH2-AF15-BT-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 15A, Rahmenklemmen, H2-AF15-BT-NA

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
107809
EAN
4015081074563
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.345 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 489
IEC 60947-2
Specially designed for North America
CE marking
UL/CSA
IEC
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
Modellcode
NZMH2-AF15-BT-NA

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
15 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
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
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,87 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max.
355 A gG/gL
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
15 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
15 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Strombegrenzung-Leistungsschalter
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 15 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • fest eingestellte Überlastauslöser Ir
Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15 A
Verlustleistung
2.9 W
Auslösetechnik
Thermomagnetische Rückstellung
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
350 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
350 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
350 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
350 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
15 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
15 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Standardklemmen
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600Y/347 V, 480 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.