Dokument herunterladen () von 20

107904
Modellcode: LAB-BAR_36TE

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Beschriftungsstreifen 36HP

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107904
EAN
4015081075492
Produkt Länge/Tiefe
668 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.027 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LAB-BAR_36TE

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
36

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.