Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Universelle Montageplatte für HxB=1650x600 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
Katalognummer |
108345
|
EAN |
4015081079797
|
Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
Produkthöhe |
1580 mm
|
Produktbreite |
500 mm
|
Produktgewicht |
12.75 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-MPL1650-600
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Oberflächenschutz |
verzinkt
|
Montageart |
Standverteiler
|
Einbaulage |
Vertikal
universal |
Material |
Stahl
Stahlblech |
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Höhe |
1760 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|