Dokument herunterladen () von 20

108350
Modellcode: BPZ-MPL1150-800

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Universelle Montageplatte für HxB=1150x800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
108350
EAN
4015081079841
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1080 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
12.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL1150-800

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
vertikal
Universell
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.