Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild RMQ, für HxB=100x600mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
108373
|
EAN |
4015081080076
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
105 mm
|
Produktbreite |
525 mm
|
Produktgewicht |
0.65 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-FP-600/100-RMQ-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Benutzt mit |
RMQ
|