Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB = 300 x 600 mm, blind, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
108402
|
EAN |
4015081080366
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
305 mm
|
Produktbreite |
525 mm
|
Produktgewicht |
2.1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-FP-600/300-BL-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|