Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB = 300 x 1200 mm, blind, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
108408
|
EAN |
4015081080427
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
305 mm
|
Produktbreite |
1125 mm
|
Produktgewicht |
3.94 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-FP-1200/300-BL-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
bündiger Einbau
Aufputzmontage Standverteiler |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
Geeignet für Breite |
1200 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|