Dokument herunterladen () von 20

109718
Modellcode: BZMD1-A40

Eaton Moeller series Schutzschalter BZMD1, dreipolig, 40 A, 415 V, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Katalognummer
109718
EAN
4015081093045
Produkt Länge/Tiefe
130.2 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.83 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BZMD1-A40

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40 A
Betriebsspannung
415 V - 415 V
Merkmale
Schutzeinheit
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,6 W
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
480 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
320 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
0 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
0 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
15 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.