Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 10 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
10CIF21
|
| EAN |
5027590428552
|
| UPC |
051712550857
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
14.75 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Bauform |
HRCI-CA
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Kontaktmaterial |
Gekröpfte Messer
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Montageart |
Maschinenschraube/Bolzen
|
| Verpackungstyp |
Normen
|
| Menge |
20
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Besondere Merkmale |
Hohe Bruchkapazität
|
| Anwendung |
Überlast- und Kurzschlussschutz
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|