Dokument herunterladen () von 20

10SRC750

Eaton Bussmann Series superflinke Traktionssicherung, 10 A, 750 V, gR (zusätzlicher Halbleiterschutz), 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequenz), aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
10SRC750
EAN
5027590429085
UPC
051712830508
Produkt Länge/Tiefe
117.85 mm
Produkthöhe
45.75 mm
Produktbreite
5.58 mm
Produktgewicht
100.9 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
750 V

Produktspezifikation exportieren