Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110256
XMN240806M-UK

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, horizontal, 4p, HxB=200x600mm, M-UK

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110256
EAN
4015081097968
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN240806M-UK

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren