Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110262
Modellcode: XMN140606C-1-UK

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für NZM1, horizontal, 4p, Messgerät, H=150mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110262
EAN
4015081098026
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN140606C-1-UK

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Frontschild

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren