Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, F, Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, B=425/600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
110265
|
| EAN |
4015081098057
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1150 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
325 mm
|
| Produktgewicht |
7.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPFCB04/06
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Edelstahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
30 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|