Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110925
M22-WRLK3-G-2K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, rastend, 3 Stellungen, 2 S, grün, Sichtverpackung zum Aufhängen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
Katalognummer
110925
EAN
4015081104543
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.049 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-WRLK3-G-2K10LED-BVP

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Betätigertyp
Umschalten
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Kennmelderfarbe
Grün
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.45 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Benutzt mit
Modulare Drucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.