Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Mauerwanne für 3-Stufen System H x B x T = 460 x 400 x 180 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
111097
|
| EAN |
4015081106585
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
433 mm
|
| Produktbreite |
404 mm
|
| Produktgewicht |
3.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-WB3S-400/4/1
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Anwendung |
Drei-Schritt-System
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
460 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
180 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|