Dokument herunterladen () von 20

111190
Modellcode: BP-U-3S-600/12-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 600 mm, H = 1260 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111190
EAN
4015081107513
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
9.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-600/12-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schlosstür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.