Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür und 3-Punkt-Drehverriegelung für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 1060 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
111204
|
| EAN |
4015081107650
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
1060 mm
|
| Produktbreite |
1034 mm
|
| Produktgewicht |
13.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-U-3S-1000/10-W
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Schlosstür
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|