Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür und 3-Punkt-Drehverriegelung für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 1260 mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
Katalognummer |
111205
|
EAN |
4015081107667
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
1265 mm
|
Produktbreite |
1035 mm
|
Produktgewicht |
15.01 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BP-U-3S-1000/12-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Schlosstür
|
Farbe |
weiss
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Höhe |
1260 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|