Dokument herunterladen () von 20

111235
Modellcode: BPA-U-3S-800/20

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Doppelbart-Schloss, IP43, HxB=2060x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111235
EAN
4015081107964
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
2064 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
10.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPA-U-3S-800/20

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP43
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.