Dokument herunterladen () von 20

111246
Modellcode: BPA-U-3S-1200/15

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Doppelbart-Schloss, IP43, HxB=1560x1200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111246
EAN
4015081108077
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1565 mm
Produktbreite
1235 mm
Produktgewicht
11.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPA-U-3S-1200/15

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
1200 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.