Dokument herunterladen () von 20

111318
Modellcode: BPZ-RPP-600/12

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kunststoff-Rückplatte HxB = 1260 x 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111318
EAN
4015081108794
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
1145 mm
Produktbreite
518 mm
Produktgewicht
0.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-RPP-600/12

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Sonstiges
Montageart
bündiger Einbau
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Kunststoff
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.