Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Seitenwand für MSW H 1260 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
|
Katalognummer |
111343
|
EAN |
4015081109043
|
Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
Produkthöhe |
1280 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
6.7 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BP-SP-12-PSN
|
Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Seitenwände
|
Anwendung |
Montageseitenwand
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
Aufputzmontage
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
226.75 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
38.5 mm
|
Geeignet für Höhe |
1260 mm
|
Funktionen |
Wandverteiler
Zusatzeinrichtung |
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
Paar (für links und rechts), inklusive Schrauben
|
Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|
Benutzt mit |
Zusatzausrüstung
Zubehör Installationsverteiler IVS Wandverteiler |