Dokument herunterladen () von 20

111344
Modellcode: BP-SP-15-PSN

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Seitenwand für MSW H 1560 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
111344
EAN
4015081109050
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
1580 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
8.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-SP-15-PSN

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Anwendung
Montageseitenwand
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
226.75 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
38.5 mm
Geeignet für Höhe
1560 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.