Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=1200 x 800 x 300 mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
|
| Katalognummer |
111718
|
| EAN |
4015081112777
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
1200 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
67.66 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
RoHS conform UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
IEC/EN 60529 CSA Std. C22.2 No. 14 UL 508A UL Listed IEC/EN 62208 UL CSA08 (request filed) In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council UL (Category Control Number NITW) UL (File No. E336299) |
| Kataloghinweise |
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
|
| Modellcode |
CS-128/300
|
| Typ |
Wandmontagegehäuse CS Wandmontagegehäuse mit Montageplatte
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Typ der Konstruktion |
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
|
| Oberflächenausführung |
leichte Struktur
Pulverbeschichtung Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis glänzend |
| Oberflächenbehandlung |
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
|
| Montageart |
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Wandbefestigung Zwischeneinbau |
| Höhe Montageplatte |
1170 mm
|
| Material Montageplatte |
Stahlblech, sendzimirverzinkt
|
| Breite der Montageplatte |
750 mm
|
| Material |
Steel plate
Stahl |
| Materialstärke (Gehäuse) |
1.5 mm
|
| Materialstärke (Grundplatte) |
2 mm
|
| Materialstärke (Tür) |
2 mm
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
12 (NEMA) IP23 (mit Belüftungsplatten) IP66 IK10 IK10 (Schlagfestigkeit) |
| Anzahl F3A-Flansche |
3
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Scharniere |
3
|
| Anzahl Schlösser |
1
|
| Lastkapazität (Tür) |
40 kg
|
| Lastkapazität (Montageplatte) |
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
350 kg |
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
400 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
3900 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
3500 N
|
| Gewicht montierte Komponenten - max. |
390 kg
|
| Winkel Abdeckung/Tür |
120° Türöffnungswinkel
|
| Profil Abdeckung/Tür |
2 Türprofile
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung) Geschlossen |
| Maße Flanschplatte |
172 mm x 732 mm
|
| Installationsort |
Innenraumaufstellung
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Stärke der Montageplatte |
3 mm
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
123 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
210 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
141 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
132 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
253 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
229 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben |
141 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben |
123 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben |
132 W
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
141 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C – 40 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP66
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Merkmale |
Mastbefestigung
Wandanbau in |
| Ausstattung: |
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Montageplatte Abdeckung Tür |
| Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Benutzt mit |
IZMX-CAS403… Series
Industrieschaltanlagen |