Dokument herunterladen () von 20

112143
Modellcode: Z-DII/PS-20A

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DII E27, 20A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
112143
EAN
4015081117017
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DII/PS-20A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Schraubkappen
Zubehör
Sicherungssockel
Stromstärkewert
20A
Rahmen
DII
Farbe
Blau
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DII, E27
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
20 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubkappen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.