Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DII E27, 25A
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
112144
|
| EAN |
4015081117024
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
17 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-DII/PS-25A
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Sicherungssockel Schraubkappen |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Rahmen |
DII
|
| Farbe |
Gelb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Sicherungspatrone |
DII, E27
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
25 A
|
| Typ |
|